text.skipToContent text.skipToNavigation
26100

Topes de goma de acero o acero inoxidable, tipo A

  • Elemento de absorción elástico
  • Evitar vibraciones
  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de grupos, tecnología de transporte, técnica agraria
  • Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C
  • Versión: acero o acero inoxidable
Particularidades:

desde 1,32 €

  • 1(current)
  • 2
  • 3
Se han encontrado 42 productos
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Descripción

Material
Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los topes de goma son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.

Rango de temperatura
De -30 °C a +80 °C.
Otras durezas Shore.