Tope De Goma
tipo e
acero inoxidable
- Elemento de absorción elástico para evitar vibraciones
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de grupos, tecnología de transporte, industria alimentaria
- Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C
45,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tope De Goma
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
tipo e
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
elastómero y caucho natural
Color del componente
gris
Llave del acero
1.4401
CT=Rigidez del muelle
520
D=Diámetro exterior
70
FG=Carga N
2600
G=Rosca
M10
H=Altura
42
T=Profundidad de rosca
8
Dureza Shore
55A
Descripción
Material
Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 55° Shore A, gris.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los topes de goma son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.
Rango de temperatura
De -30 °C a +80 °C
A petición
Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4301.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.