Tope De Goma
tipo b
acero inoxidable
- Elemento de absorción elástico
- Evitar vibraciones
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de grupos, tecnología de transporte, técnica agraria
- Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C
- Versión: acero o acero inoxidable
6,07 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tope De Goma
Tipo de rosca
rosca exterior e interior
Versión 1
tipo b
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
elastómero y caucho natural
Color del componente
negro
CT=Rigidez del muelle
700
D=Diámetro exterior
40
FG=Carga N
840
G=Rosca
M08
H=Altura
20
L=Longitud de la rosca
23
T=Profundidad de rosca
8
Dureza Shore
55A
Descripción
Material
Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los topes de goma son elementos de construcción muy utilizados para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Rango de temperatura
De -30 °C a +80 °C
A petición
Otras durezas Shore.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.