Carril De Tope De Goma Y Metal
acero
- Para la absorción de grandes fuerzas de penetración
- Para el alojamiento de grandes masas
- Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C
139,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril De Tope De Goma Y Metal
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
elastómero y caucho natural
B=Anchura
150
H=Altura
50
L=Longitud
300
A
250
A1
80
D
17
Dureza Shore
57A
F1 (N)
34000
L1
200
S
15
Descripción
Material
Acero.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.
Versión
Acero lacado en negro (26120-02501904557, 26120-05003507057 y 26120-10004512057, galvanizado).
Indicación
Para absorber grandes fuerzas de penetración y alojar grandes masas.
Los datos de carga indicados se aplican para la carga estática permanente en caso de gomas con una dureza de 57° Shore A.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
* Parte de metal de 30 mm de ancho.
Los datos de carga indicados se aplican para la carga estática permanente en caso de gomas con una dureza de 57° Shore A.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
* Parte de metal de 30 mm de ancho.
Rango de temperatura
De -30 °C a +80 °C
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.