Muelle neumático de presión
acero inoxidable
- Apto para la elevación y descenso controlados de capuchas, tapas y cubiertas
- Rellenable individualmente
- Apto para el uso en la industria alimentaria
- Reducción posterior de la fuerza de llenado mediante válvula de retención
- Sin mantenimiento
108,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Muelle neumático de presión
Tamaño
10/23
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D1=Diámetro de carcasa
23
D=Diámetro del vástago
10
F1=Fuerza de extensión (N)
500
F1=mín./máx. (N)
100-1200
P%=Progresión %
30
S=Carrera
80
D2
M08
F1
500
L
230
L1
10
Descripción
Material
Vástago de pistón de acero inoxidable 1.4305.
Tubo de presión de acero inoxidable 1.4301.
Medio de relleno: aceite, nitrógeno.
Versión
Vástago de pistón y tubo a presión de acabado natural.
Indicación
Los muelles neumáticos de presión con relleno individual del cliente no se pueden cambiar.
Los muelles neumáticos de presión son sistemas cerrados que no precisan mantenimiento y que se llenan de nitrógeno a alta presión. Para la amortiguación de fin de carrera y la lubricación, también hay una cantidad determinada de aceite en la cámara interior. Los muelles neumáticos de presión cuentan con una válvula de retención en el tornillo de sujeción del tubo a presión que permite reducir la fuerza de extensión con posterioridad.
Los muelles neumáticos de presión se deben almacenar y montar con el vástago de pistón hacia abajo.
Debido a las propiedades físicas existentes durante el llenado del muelle neumático de presión, se generan tolerancias en el margen de ±5 % de la fuerza de extensión nominal.
Los muelles neumáticos de presión están llenos de nitrógeno a alta presión y no deben abrirse ni sobrecargarse en ningún caso.
Los muelles neumáticos de presión son sistemas cerrados que no precisan mantenimiento y que se llenan de nitrógeno a alta presión. Para la amortiguación de fin de carrera y la lubricación, también hay una cantidad determinada de aceite en la cámara interior. Los muelles neumáticos de presión cuentan con una válvula de retención en el tornillo de sujeción del tubo a presión que permite reducir la fuerza de extensión con posterioridad.
Los muelles neumáticos de presión se deben almacenar y montar con el vástago de pistón hacia abajo.
Debido a las propiedades físicas existentes durante el llenado del muelle neumático de presión, se generan tolerancias en el margen de ±5 % de la fuerza de extensión nominal.
Los muelles neumáticos de presión están llenos de nitrógeno a alta presión y no deben abrirse ni sobrecargarse en ningún caso.
A petición
Otras fuerzas de extensión.
Fuerza de extensión posible F1 (mín. - máx.)
Tamaño 06/15: 40 - 400 N
Tamaño 08/19: 50 - 700 N
Tamaño 10/23: 100 - 1200 N
Tamaño 14/28: 200 - 2500 N
Fuerza de extensión posible F1 (mín. - máx.)
Tamaño 06/15: 40 - 400 N
Tamaño 08/19: 50 - 700 N
Tamaño 10/23: 100 - 1200 N
Tamaño 14/28: 200 - 2500 N
Accesorios
Piezas de conexión y herrajes, ver imagen contigua.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.