Brida De Montaje
acero
- Para el alojamiento del amortiguador industrial
- Ideal para construcciones de espacio reducido
24,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Brida De Montaje
Material del cuerpo de bas
acero
D=Rosca
M20X1,5
H=Fuerza
12
L=Longitud/Anchura
40
A
28
D1
6,5
Descripción
Material
Acero.
Versión
Niquelado.
Indicación
Si se utilizan bridas de montaje, es necesario disponer de una contratuerca para asegurar el amortiguador. Su estructura compacta hace que ocupe poco espacio.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.