text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Carcasa M8x0,75 de acero inoxidable.
Vástago de pistón de acero.
Tuerca de acero.
Cabezal de impacto de acero, plástico.
Versión
Carcasa niquelada.
Carcasa M8x0,75 con acabado natural.
Carcasa M8x1 bruñida.
Vástago de pistón, cromado duro.
Tuerca niquelada.
Indicación
Amortiguadores industriales sin mantenimiento, elementos hidráulicos listos para el montaje. Tienen un tope fijo integrado. La versión ajustable permite un ajuste preciso de la amortiguación deseada. Tras la instalación del amortiguador, el dispositivo se pone en marcha varias veces para ir girando el ajuste hasta alcanzar el frenado óptimo.
Es posible sobrepasar el consumo máx. de energía por hora si se desconecta temporalmente o si el amortiguador se enfría con aire de salida del cilindro. Se admite cualquier posición de montaje.
Tener en cuenta
Los amortiguadores industriales ajustables M8x1 (26300-0810008) se suministran solo con una tuerca.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron

Amortiguadores

Los amortiguadores industriales de norelem le ofrecen la posibilidad de realizar un ajuste exacto de la amortiguación deseada. Se utilizan principalmente en actuadores de giro y de fracción de vuelta, o bien en cilindros lineales. Están formados por unos elementos hidráulicos sin mantenimiento y listos para su instalación. La utilización de amortiguadores permite frenar las masas en movimiento de forma rápida y suave. Además presentan una máxima durabilidad, a la vez que una gran absorción de energía.

norelem ofrece tanto amortiguadores industriales, como también amortiguadores alineados con módulos lineales neumáticos.