Amortiguador
ajustable
acero
- Ajuste preciso de la amortiguación deseada
- Posición de montaje opcional
- Con tope fijo integrado
- Sin mantenimiento
- Listo para montar
116,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Amortiguador
Versión 1
ajustable
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
acero
D=Rosca
M08X1
E1=Consumo de energía por carr
3,5
E2=Consumo de energía por hora
5650
FR=Fuerza de retorno N
5,3
KG=Masa efectiva máx. kg
15
S=Carrera
8
V=Rango de velocidad m/s
0,3 - 2
X=Divergencia máx. de la dista
2
Ancho de llave
10
D1
6,4
D2
2,5
L
61,1
L1
5,1
L2
43,9
L3
3
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Carcasa M8x0,75 de acero inoxidable.
Vástago de pistón de acero.
Tuerca de acero.
Cabezal de impacto de acero, plástico.
Carcasa M8x0,75 de acero inoxidable.
Vástago de pistón de acero.
Tuerca de acero.
Cabezal de impacto de acero, plástico.
Versión
Carcasa niquelada.
Carcasa M8x0,75 con acabado natural.
Carcasa M8x1 bruñida.
Vástago de pistón, cromado duro.
Tuerca niquelada.
Carcasa M8x0,75 con acabado natural.
Carcasa M8x1 bruñida.
Vástago de pistón, cromado duro.
Tuerca niquelada.
Indicación
Amortiguadores industriales sin mantenimiento, elementos hidráulicos listos para el montaje. Tienen un tope fijo integrado. La versión ajustable permite un ajuste preciso de la amortiguación deseada. Tras la instalación del amortiguador, el dispositivo se pone en marcha varias veces para ir girando el ajuste hasta alcanzar el frenado óptimo.
Es posible sobrepasar el consumo máx. de energía por hora si se desconecta temporalmente o si el amortiguador se enfría con aire de salida del cilindro. Se admite cualquier posición de montaje.
Es posible sobrepasar el consumo máx. de energía por hora si se desconecta temporalmente o si el amortiguador se enfría con aire de salida del cilindro. Se admite cualquier posición de montaje.
Tener en cuenta
Los amortiguadores industriales ajustables M8x1 (26300-0810008) se suministran solo con una tuerca.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.