Amortiguador De Estructura
con amortiguación radial
elastómero de copoliéster
- Aptos para aplicaciones ininterrumpidas y continuas
- A prueba de microbios, agua marina y productos químicos
- Sin mantenimiento
- Listo para montar
40,50 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Amortiguador De Estructura
Versión 1
con amortiguación radial
Material del cuerpo de bas
elastómero de copoliéster
D=Diámetro exterior
76
G=Rosca
M06
H=Altura
67
L=Longitud de la rosca
6
MA=Par de apriete (nm)
6
S=Carrera
46
W3=Nm/Carrera con carga conti
34,5
W3=Nm/Carrera sin parada
43
B
46
D1
102
Descripción
Material
Elastómero de copoliéster.
Versión
Dureza de material Shore 40D.
Indicación
Aptos para aplicaciones ininterrumpidas y continuas.
Reducción de consumo energético: de 25 % a 45 %.
Absorción dinámica de fuerzas: de 218 a 3730 N.
Velocidad de avance: máx. 5 m/s.
Los amortiguadores estructurales no requieren mantenimiento y se suministran listos para instalar con un tornillo de fijación especial.
Entorno: a prueba de microbios, agua marina y productos químicos y con muy buena resistencia a rayos UV y ozono. Sin absorción de agua ni hinchamientos.
Reducción de consumo energético: de 25 % a 45 %.
Absorción dinámica de fuerzas: de 218 a 3730 N.
Velocidad de avance: máx. 5 m/s.
Los amortiguadores estructurales no requieren mantenimiento y se suministran listos para instalar con un tornillo de fijación especial.
Entorno: a prueba de microbios, agua marina y productos químicos y con muy buena resistencia a rayos UV y ozono. Sin absorción de agua ni hinchamientos.
Aplicación
Carros y guías lineales, cilindros neumáticos, industria del mueble, máquinas e instalaciones.
Rango de temperatura
De -40 °C a +90 °C
Montaje
Posición de montaje: al gusto.
Asegurar el tornillo de fijación adicionalmente con Loctite.
Asegurar el tornillo de fijación adicionalmente con Loctite.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.