Unidad De Rodamiento Con Apoyo Libre
acero
- Con rodamiento ranurado de bolas
- Medidas compatibles con la unidad de rodamiento fijo 24080
65,98 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad De Rodamiento Con Apoyo Libre
Tamaño
20
Versión 2
apoyo libre con versión de brida
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Diámetro interior
20
T1=Capacid. de carga dinám. N
9300
T2=Capacidades de carga estáti
5000
B
68
C
M06
D2
57
D3
70
D4
85
L
20
L1
9
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Versión
Carcasa bruñida.
Indicación
La unidad de rodamiento con apoyo libre es compatible con la unidad de rodamiento fijo 24080. Las unidades de rodamiento con apoyo libre están compuestas de una carcasa con rodamiento ranurado de bolas que se ajusta en sentido axial con respecto a la dilatación longitudinal del husillo.
Indicación sobre el dibujo
1) C para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.