{"product":{"productId":"agid.20583","price":62.85,"name":"Unidad de rodamiento de carcasa, soporte recto SPA, carcasa de acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM.
Versión
Inserto del cojinete de deslizamiento blanco.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM.
Versión
Inserto del cojinete de deslizamiento blanco.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las cajas de rodamiento de acero inoxidable encajan perfectamente con las cajas de rodamiento de acero inoxidable de los fabricantes de rodamientos más conocidos y, de este modo, también pueden utilizarse y sustituirse en construcciones existentes.
Indicación sobre el dibujo
1) rodamiento de bolas
2) cojinete de deslizamiento
2) cojinete de deslizamiento
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.