{"product":{"productId":"agid.20569","price":52.21,"name":"Unidad de rodamiento de carcasa, soporte recto block, carcasa de plástico"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa de plástico.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM.
Casquillo y racor de lubricación de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Inserto del cojinete de deslizamiento blanco.
Carcasa verde.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Carcasa verde.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de plástico.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM.
Casquillo y racor de lubricación de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Inserto del cojinete de deslizamiento blanco.
Carcasa verde.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Carcasa verde.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las carcasas son altamente sólidas y resistentes al desgaste y los golpes, además son inalterables a casi todas las lejías, los ácidos suaves (PH 4-9) y las soluciones salinas. Al contrario que las carcasas de fundición o acero, las carcasas de plástico evitan la proliferación microbiana.
Indicación sobre el dibujo
1) rodamiento de bolas
2) cojinete de deslizamiento
2) cojinete de deslizamiento
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.