{"product":{"productId":"agid.16080","price":37.52,"name":"Rodamientos bajo tensión MUC Acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable 1.4125.
Junta de goma de NBR.
Versión
Sellado por los dos lados con anillo exterior esférico.
Se puede lubricar posteriormente.
Se puede lubricar posteriormente.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4125.
Junta de goma de NBR.
Versión
Sellado por los dos lados con anillo exterior esférico.
Se puede lubricar posteriormente.
Se puede lubricar posteriormente.
Indicación
Los rodamientos bajo tensión corresponden por su estructura interna a los rodamientos ranurados de bolas estándar de las series 6200 y 6300. Sin embargo, disponen de anillos interiores ampliados para facilitar la fijación en árboles. Los anillos interiores están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con 2 tornillos de sujeción del anillo interior desplazados a 120º.
Los rodamientos bajo tensión se equipan en fábrica con una grasa adecuada para apoyos de cilindro, que garantiza la lubricación permanente. En condiciones normales, no es necesario lubricarlos de nuevo.
Los rodamientos bajo tensión se equipan en fábrica con una grasa adecuada para apoyos de cilindro, que garantiza la lubricación permanente. En condiciones normales, no es necesario lubricarlos de nuevo.
Rango de temperatura
De -15 °C a +100 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.