Tuerca Roscada
rosca a la derecha
acero inoxidable
- Conforme a las dimensiones y requisitos de la DIN 103
- Para movimientos de ajuste en el funcionamiento manual
- De uso como tuerca de fijación
64,66 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tuerca Roscada
Versión 1
rosca a la derecha
Versión 2
con paso único
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
DxP=Rosca
TR 32X6
L=Longitud
48
Ancho de llave
46
Descripción
Material
Acero C35Pb.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Rosca trapezoidal ISO en conformidad con DIN 103.
Para movimientos de ajuste en el funcionamiento manual y como tuerca de fijación. Se recomienda para el uso con accionamientos motorizados debido a la combinación de materiales acero-acero.
Clase de tolerancia 7H.
Para movimientos de ajuste en el funcionamiento manual y como tuerca de fijación. Se recomienda para el uso con accionamientos motorizados debido a la combinación de materiales acero-acero.
Clase de tolerancia 7H.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.