Tuerca Roscada
rosca a la izquierda
plástico
- Conforme a las dimensiones y requisitos de la DIN 103
- Para movimientos silenciosos
- Buenas propiedades en caso de funcionamiento de emergencia con latón rojo y plástico
21,98 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tuerca Roscada
Versión 1
rosca a la izquierda
Versión 2
con paso único
Material del cuerpo de bas
plástico
D1=Diámetro exterior
36
DxP=Rosca
TR 16X4
L=Longitud
32
Descripción
Material
Acero C35Pb.
Acero inoxidable 1.4305.
Latón rojo Rg7.
Plástico PA6.6 (con MoS2).
Acero inoxidable 1.4305.
Latón rojo Rg7.
Plástico PA6.6 (con MoS2).
Versión
Acabado natural.
Indicación
Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.
Tuercas de acero y acero inoxidable: para movimientos de ajuste en el funcionamiento manual y como tuerca de fijación. Se recomienda para el uso con accionamientos motorizados debido a la combinación de materiales acero-acero.
Tuercas de latón rojo: para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas roscadas trapezoidales de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de funcionamiento de emergencia.
Tuercas de plástico: para movimientos silenciosos. Buenas propiedades en caso de funcionamiento de emergencia.
Clase de tolerancia 7H.
Tuercas de acero y acero inoxidable: para movimientos de ajuste en el funcionamiento manual y como tuerca de fijación. Se recomienda para el uso con accionamientos motorizados debido a la combinación de materiales acero-acero.
Tuercas de latón rojo: para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas roscadas trapezoidales de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de funcionamiento de emergencia.
Tuercas de plástico: para movimientos silenciosos. Buenas propiedades en caso de funcionamiento de emergencia.
Clase de tolerancia 7H.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.