Eje Estriado
acero inoxidable
- Transmisión de momentos de torsión altos con una movilidad axial simultánea
- Dirección de la fibra ininterrumpida mediante estirado en frío
- Alta estabilidad
58,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Eje Estriado
Norma DIN ISO
similar a DIN ISO 14
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Llave del acero
1.4301
L=Longitud
1000
N=Número de cuñas
6
P=Perfil
KW13X16
B
3,5
D
16
D1
13
L máx.
3000
Descripción
Material
Acero C45 o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Estirado en frío, de acabado natural.
Indicación
Ejes nervados basados en DIN ISO 14 con flancos rectos paralelos. Un eje nervado con cubo nervado sirve para la transmisión de momentos de torsión altos con una movilidad axial simultánea. Los ejes nervados se fabrican estirados en frío. Con el estiramiento en frío no se rompe la dirección de la fibra del material de salida. De esta manera, los ejes nervados tienen una alta estabilidad.
Tolerancias:
Rectitud 0,8 mm/m.
Torsión máx. 0,5 mm/m.
Tolerancias:
Rectitud 0,8 mm/m.
Torsión máx. 0,5 mm/m.
A petición
Otras longitudes.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.