Junta Tórica
caucho nitrilo
- Elementos de estanqueidad para la junta contra medios líquidos o gaseosos
- Aptos para aplicaciones estáticas y dinámicas subordinadas
- Se puede montar de forma estanca radial y axialmente
- Alta resistencia a la abrasión
- Rango de temperatura: -30 °C a +100 °C
3,75 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Junta Tórica
Material del cuerpo de bas
caucho nitrilo
D1=Diámetro interior
85
D2=Sección cruzada
4
Descripción
Material
Elastómero NBR.
Versión
Dureza Shore ~70, negro.
Indicación
Las juntas tóricas son elementos sellantes de aplicación universal para la hermetización de medios líquidos o gaseosos. Son aptos para usos estáticos y, de forma secundaria, dinámicos. Las juntas tóricas se pueden instalar como sellantes tanto en sentido radial como axial. El efecto estanco proviene en la instalación de la compresión axial o radial de la sección. En estado activo, la presión del medio intensifica la deformación de la junta tórica, aumentando así la función sellante. Para un óptimo efecto de sellado hay que elegir juntas tóricas con el mayor diámetro posible de sección cruzada.
En el espació de instalación hay que asegurarse de realizar un relleno correcto de la ranura, así como de la precompresión, dilatación y recalque adecuados.
En una aplicación estática, la compresión previa debe ser del 15 – 30% con respecto al diámetro de sección cruzada. En los usos dinámicos, 10 – 18% (sistema hidráulico), 4 – 12% (sistema neumático).
Cuando está instalada, la junta tórica puede dilatarse con respecto al diámetro interior
máx. 6%
y comprimirse un 3% como máx.
El material NBR tiene una elevada resistencia a la abrasión y es inalterable a los aceites y grasas lubricantes a base de petróleo, los aceites hidráulicos H, H-L, H-LP, los fluidos hidráulicos ignífugos HFA, HFB, HFC, los hidrocarburos alifáticos, aceites y grasas de silicona y resisten también agua hasta 80 °C aprox.
En el espació de instalación hay que asegurarse de realizar un relleno correcto de la ranura, así como de la precompresión, dilatación y recalque adecuados.
En una aplicación estática, la compresión previa debe ser del 15 – 30% con respecto al diámetro de sección cruzada. En los usos dinámicos, 10 – 18% (sistema hidráulico), 4 – 12% (sistema neumático).
Cuando está instalada, la junta tórica puede dilatarse con respecto al diámetro interior
máx. 6%
y comprimirse un 3% como máx.
El material NBR tiene una elevada resistencia a la abrasión y es inalterable a los aceites y grasas lubricantes a base de petróleo, los aceites hidráulicos H, H-L, H-LP, los fluidos hidráulicos ignífugos HFA, HFB, HFC, los hidrocarburos alifáticos, aceites y grasas de silicona y resisten también agua hasta 80 °C aprox.
Rango de temperatura
De -30 °C a +100 °C
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.