Casquillo De Sujeción Cónico
tipo 1008
fundición gris
- Permiten un montaje y desmontaje sin problemas de los discos
- Con agujero acabado y chavetero
- Tornillos incluidos
4,65 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Casquillo De Sujeción Cónico
Versión 1
tipo 1008
Material del cuerpo de bas
fundición gris
D1=Diámetro interior
18
D=Diámetro exterior
35
L=Longitud
22,3
MA=Par de apriete
5,5
Para=Para tornillo
1/4 BSW
B
6
T2
2,8
Descripción
Material
Fundición gris o acero.
Versión
Fosfatado.
Indicación
Los casquillos de sujeción Taper permiten un montaje y desmontaje sin problemas de las arandelas en un tiempo mínimo. El amplio espectro de orificios acabados disponible permite un montaje inmediato sin modificaciones internas o externas que cuestan tiempo y dinero. Además, los casquillos se elaboran para los tornillos de sujeción con ranuras de chavetas según DIN 6885/1. Los casquillos de sujeción Taper se pueden intercambiar con todos los tipos comunes en el mercado.
Montaje
El montaje debe realizarse de acuerdo con la información de usuario suministrada.
Accesorios
El suministro se realiza con tornillos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.