Soporte Recto
IGUMID®
- Compensación de errores de alineación, posiciones torcidas y desviaciones de árboles
- Aptos para absorber movimientos giratorios, oscilantes y axiales
- Funcionamiento sin engrase sin mantenimiento
- Resistente a la corrosión y a sustancias químicas
18,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte Recto
Material del cuerpo de bas
IGUMID®
Material del componente
Iglidur®
A=Distancia entre las perforac
94
D=Perforación de fijación
25
F1=Carga de presión axial está
3200
F5=Carga de tracción estática
6600
F6=Carga de tracción estática
3300
MS=Par de apriete agujeros ala
10,5
Vmáx=Ángulo de giro máx.
22°
B
31
B1
22
D1
9
H
54
H1
27
H2
16
L
124
L1
17
Descripción
Material
Carcasa de igumid® G,
bola esférica de iglidur® W300.
bola esférica de iglidur® W300.
Versión
Negro.
Indicación
Los soportes rectos compensan errores de alineación, posiciones torcidas y desviaciones de árboles. Son fáciles de montar y especialmente adecuados para absorber movimientos giratorios, oscilantes y axiales.
Los soportes rectos igubal® no precisan mantenimiento y están diseñados para el funcionamiento sin engrase.
Los soportes rectos igubal® no precisan mantenimiento y están diseñados para el funcionamiento sin engrase.
Montaje
Los soportes rectos están diseñados para fijarse con dos tornillos.
La tolerancia en el diámetro interior está diseñada con E10. El árbol correspondiente debe tener una tolerancia entre h6 y h9.
La tolerancia en el diámetro interior está diseñada con E10. El árbol correspondiente debe tener una tolerancia entre h6 y h9.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.