Casquillo Guía
sin mantenimiento
bronce
- Se pueden utilizar radial y axialmente
- Sin mantenimiento y resistente al desgaste
- Autolubricante mediante depósitos de lubricantes sólidos
16,63 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Casquillo Guía
Versión 1
sin mantenimiento
Material del cuerpo de bas
bronce
Material del componente
grafito
D1=Diámetro exterior
16
D=Diámetro interior
12
L=Longitud
20
L1
1
R
1
Descripción
Material
Bronce con insertos de grafito.
Versión
autolubricante.
Dureza 190-220 HB.
Dureza 190-220 HB.
Indicación
Los casquillos guía se pueden utilizar radial y axialmente.
Los elementos corredizos son libres de mantenimiento y resistentes al desgaste.
Gracias a los insertos de grafito, la lubricación es de por vida.
Preferiblemente para velocidades de deslizamiento < 0,5 m/s. (En caso de esfuerzos extremos a altas velocidades se recomienda una lubricación adicional).
Los elementos corredizos son libres de mantenimiento y resistentes al desgaste.
Gracias a los insertos de grafito, la lubricación es de por vida.
Preferiblemente para velocidades de deslizamiento < 0,5 m/s. (En caso de esfuerzos extremos a altas velocidades se recomienda una lubricación adicional).
Datos técnicos
Propiedades del material:
Aleación base: CuZn25Al6FeMn3
Densidad: 8,0 g/cm3
Resistencia a la extensión Rm: 750 N/mm2
Límite elástico: 450 N/mm2
Alargamiento a rotura A5: 5-8 %
Coeficiente de fricción: 0,05 - 0,12
Velocidad máxima: 15 m/Min
Conductividad térmica: 50 W/m x k
Coeficiente de dilatación: 18 x 10-6
Conductividad eléctrica: 7-8 m/(Ω x mm2)
Proporción de lubricante sólido: 25-30 %
Rango de temperatura
Temperaturas máximas momentáneas de hasta 200 °C.
Tolerancias
La perforación de alojamiento para el cojinete de deslizamiento debe cumplir las tolerancias ISO H7.
En el caso del árbol, se recomiendan las tolerancias H6 a H7.
En el caso del árbol, se recomiendan las tolerancias H6 a H7.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.