Arandela De Tope
acero
- Absorción de cargas axiales en movimientos giratorios
- Sin mantenimiento
- Desgaste y valor de fricción muy reducidos
- Sin efecto de movimiento a tirones
- Alta resistencia química
2,50 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Arandela De Tope
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
PTFE
D1=Diámetro exterior
54
D=Diámetro interior
32
S=Grosor
1,5
D
32
D1
54
D2
43
D3
4
D4
54
H
1
S
1,5
Descripción
Material
Chapa de soporte de acero.
Capa intermedia de bronce sinterizado.
Superficie deslizante de PTFE.
Capa intermedia de bronce sinterizado.
Superficie deslizante de PTFE.
Versión
Acero estañado.
Indicación
Cojinete de deslizamiento de unión sin mantenimiento, de acero e ideal para el funcionamiento sin engrase. Muy adecuados también para aplicaciones lubricadas (lubricación por aceite). Sirven para absorber cargas axiales en movimientos giratorios. Al hacerlo, pueden aparecer cargas axiales oscilantes o permanentes. Desgaste y valor de fricción muy reducidos, sin efecto stick-slip. Alta resistencia química, escasa absorción de agua.
Datos técnicos
Carga estática: máx. 250 N/mm²
Carga dinámica: máx. 140 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,03 - 0,20
Velocidad de deslizamiento en seco: máx. 2 m/s
Velocidad de deslizamiento con lubricación por aceite: máx. 5 m/s
Conductividad térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de dilatación: 11*10-6 K-1
Rango de temperatura: de -195 °C a +280 °C
Carga dinámica: máx. 140 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,03 - 0,20
Velocidad de deslizamiento en seco: máx. 2 m/s
Velocidad de deslizamiento con lubricación por aceite: máx. 5 m/s
Conductividad térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de dilatación: 11*10-6 K-1
Rango de temperatura: de -195 °C a +280 °C
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.