{"product":{"productId":"agid.5018","price":1.04,"name":"ARANDELA DE TOPE, D=16, D1=30, S=1,5,IGLIDUR®"},"currency":"EUR"}
Arandela de tope
Iglidur®
- Para absorber cargas axiales en movimientos giratorios
- Sin mantenimiento ni lubricantes
- Aislante eléctrico
- Resistente contra la radiación UV
Unidad de venta
1,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Arandela de tope
Material
del cuerpo
de base
Iglidur®
D
16
D1
30
D2
22
D3
2
D4
30
H
1
Presión superficial estática
máx. admisible
N/mm²
80
Rango de temperatura
-40 °C a +130 °C
S
1,5
Descripción
Material
Polímero de alto rendimiento iglidur® G.
Versión
Gris mate.
Indicación
Arandelas de tope s sin mantenimiento ni lubricante. Sirven para absorber cargas axiales en movimientos giratorios. Al hacerlo, pueden aparecer cargas axiales oscilantes o permanentes.
Aislante eléctrico. Resistente contra la radiación UV.
Aislante eléctrico. Resistente contra la radiación UV.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.