text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Arandela De Tope
Material del cuerpo de bas
Iglidur®
P=Presión superficial estática
80
TB=Rango de temperatura
-40 °C a +130 °C
D
5
D1
9,5
D4
9,5
H
0,3
S
0,6

Descripción

Material
Polímero de alto rendimiento iglidur® G.
Versión
Gris mate.
Indicación
Platos conductores sin mantenimiento ni lubricante. Sirven para absorber cargas axiales en movimientos giratorios. Al hacerlo, pueden aparecer cargas axiales oscilantes o permanentes.
Aislante eléctrico. Resistente contra la radiación UV.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron