text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Funda Protectora
Versión 1
simple
Material del cuerpo de bas
goma
D1=Ø de árbol articulación sen
36
D=Diámetro interior
35
L=Longitud
65
D1
64

Descripción

Indicación
Las fundas protectoras de goma (simples) sirven para articulaciones simples con un diámetro exterior a partir de 16 mm. Están compuestas de plástico de goma elástica resistente al aceite y se fabrican mediante un proceso de inmersión.
La referencia 23414-50 se suministra con un fuelle de 4 piezas.
Con un diámetro de D, D1 se puede obtener una contracción de hasta el 10%. La longitud L puede variar hasta ±5%.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron