Articulación Del Árbol
simple
acero
pulido y natural
- Para la transmisión de momentos de torsión con distintos ángulos de funcionamiento
- Con muy poco juego
- Articulación del árbol pulida
406,56 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Articulación Del Árbol
Versión 1
simple
Versión 2
con rodamiento de agujas
Tipo de producto
agujero de referencia con ranura
Norma DIN
DIN 808
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
pulido y natural
D=Perforación de fijación
35
L=Longitud
140
MB=Par de rotura estático NM
2200
Mmáx=Momento de torsión máx. N
360
B
10
D1
70
L1
70
L2
35*
L3
72
T
38,3
Descripción
Material
Acero.
Versión
Articulación del árbol pulida, acabado natural.
Indicación
Las articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas se utilizan si se sobrepasan revoluciones de 1000 r. p. m. a 4000 r. p. m. Las articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas tienen muy poco juego y no deben engrasarse.
Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.
* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.
Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.
* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.