Rodamiento Ranurado De Bolas
de una fila
acero del apoyo de cilindros
- Absorción de cargas altas radiales y axiales
- 2Z: junta con empaquetaduras laberínticas sin contacto por los dos lados
- 2RSR: junta con juntas labiales con contacto por los dos lados.
- Lubricado de por vida
6,43 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento Ranurado De Bolas
Forma
2Z
Versión 1
de una fila
Versión 2
con jaula
Tipo de producto
FAG
Material del cuerpo de bas
acero del apoyo de cilindros
Material del componente
caucho nitrilo
B=Anchura
7
D1=Diámetro exterior
22
D=Diámetro interior
7
KZZ.=Símbolo
627-2Z
T1=Capacid. de carga dinám. N
3250
T2=Capacidades de carga estáti
1370
U=Velocidad límite rpm
30000
Modelo de forma
con junta de ranura
R mín.
0,3
Descripción
Material
Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de chapa de acero.
Empaquetadura laberíntica de chapa de acero. Junta labial de NBR.
Jaula de chapa de acero.
Empaquetadura laberíntica de chapa de acero. Junta labial de NBR.
Versión
2Z = Sellado con empaquetaduras laberínticas sin contacto por los dos lados.
2RSR = Sellado con juntas labiales con contacto por los dos lados.
2RSR = Sellado con juntas labiales con contacto por los dos lados.
Indicación
Los rodamientos ranurados de bolas absorben altas cargas radiales y axiales. Las cargas axiales se absorben en las dos direcciones. Las versiones 2Z y 2RSR están engrasadas con grasa de calidad de forma permanente.
Las medidas principales de los rodamientos ranurados de bolas corresponden a DIN 625-1. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. El juego radial corresponde al juego radial CN según DIN 620-4. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Las medidas principales de los rodamientos ranurados de bolas corresponden a DIN 625-1. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. El juego radial corresponde al juego radial CN según DIN 620-4. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura
De -30 °C a +110 °C
A petición
Rodamientos ranurados de bolas abiertos.
Otras dimensiones y versiones.
Otras dimensiones y versiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.