text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Acoplamiento Del Distanciador
Tamaño
25
Versión 1
sujeción con tornillo de sujeción
Versión 2
mini
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
poliacetal
CTS=Resistencia a la torsión e
0,058
D1/D2=Perforación de fijación
5
D4=Diámetro exterior
25
L=Longitud
25,5
MA=Par de apriete (nm)
1,7
MN=Par nominal nm
2,5
Mt=Momento de inercia (10⁻³ kg
0,018
S3=Desplazamiento máx. angular
S=Desplazamiento máx. lateral
2
U=Revoluciones r.p.m. máx.
6000
C (DIN 916)
M04
D1/D2
5
D1/D2 máx.
10
D1/D2 mín.
5
L1
11,5
L3
3

Descripción

Material
Distanciador de poliacetal, cubo de aluminio.
Indicación
La sujeción del cubo con un tornillo de sujeción es una alternativa económica a los acoplamientos del distanciador con cubo de sujeción radial (23030). La sujeción del cubo con tornillos de sujeción reduce claramente los tiempos de montaje.
Los acoplamientos se pueden montar completos o mediante un montaje por ensamblado. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción. Para facilitar el desmontaje, recomendamos equipar el árbol con una superficie plana.
Montaje
La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm mín. y 0,04 mm máx., p. ej.:
Árbol: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Ventajas
- Robusto
- Insertable
- Sin juego
- Longitud de construcción corta
A petición
Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem