Acoplamiento De Fuelle De Metal
con cubo de sujeción radial
aluminio
- Máxima resistencia a la torsión
- Transmisión exacta de ángulo de giro
- El cubo de sujeción accionado de forma radial garantiza tiempos de montaje claramente más cortos
- Momento de inercia reducido
305,24 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Acoplamiento De Fuelle De Metal
Tamaño
60
Versión 1
con cubo de sujeción radial
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
CT=Resistencia a la torsión nm
8,7
CTA=Rigidez axial del muelle n
49
CTL=Rigidez lateral del muelle
260
D1/D2=Perforación de fijación
12
D4=Diámetro exterior
66
L=Longitud
77
MA=Par de apriete (nm)
35
MN=Par nominal nm
60
Mt=Momento de inercia (10⁻³ kg
0,29
S2=Desplazamiento máx. axial d
0,9
S=Desplazamiento máx. lateral
0,3
A
22
C (DIN 912-10.9)
M08
D1/D2
12
D1/D2 máx.
34
D1/D2 mín.
18
L1
33
L2
8,5
Descripción
Material
Cubo de aluminio, fuelle de acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Con el cubo de sujeción accionado de forma radial se obtienen tiempos de montaje claramente más cortos y se facilita considerablemente el montaje, incluso en espacios de instalación de difícil acceso. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción.
Rango de temperatura
-40°C a +200°C
Montaje
La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm como mínimo y 0,04 mm como máximo, p. ej.:
Árbol Ø 28 k6
Perforación Ø 28 F6.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
Puesto que los fuelles de metal constan de una chapa de acero inoxidable fina, se requiere especial cuidado durante el montaje y el desmontaje. Los daños en el fuelle pueden inutilizar el acoplamiento.
Árbol Ø 28 k6
Perforación Ø 28 F6.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
Puesto que los fuelles de metal constan de una chapa de acero inoxidable fina, se requiere especial cuidado durante el montaje y el desmontaje. Los daños en el fuelle pueden inutilizar el acoplamiento.
A petición
Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.
Indicación sobre el dibujo
1) Sistema EASY-Clamp a partir del tamaño 20
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.