Acoplamiento De Conexión Instantánea
con compensación de desplazamiento radial
acero
- Simple y robusto
- Versátil
- Ahorro de espacio
- Compatible con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico corriente
- Versión: rosca interior o rosca exterior
50,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Acoplamiento De Conexión Instantánea
Versión 1
con compensación de desplazamiento radial
Versión 2
con brida roscada
Material del cuerpo de bas
acero
D=Rosca
M10
F4=Carga por presión y tracci
6,5
X=Compensación de desplazamien
0,7
A
17
A1
9
Ancho de llave
17
D1
50
D2
6,6
D3
11
L
43,2
L1 mín.
15
L3
16
T
6,4
Tipo
Rosca interior
Descripción
Material
Pieza de acoplamiento y brida de acero.
Tuerca (DIN 439), calidad 8.8.
Tuerca (DIN 439), calidad 8.8.
Versión
Pieza de acoplamiento y brida, tratadas en caliente y fosfatadas.
Tuerca bruñida.
Tuerca bruñida.
Indicación
Acoplamientos de conexión instantánea con poca necesidad de espacio y con compensación de desplazamiento radial para múltiples aplicaciones, por ejemplo, como conexión entre el vástago de pistón y la unidad de movimiento lineal. El montaje o el desmontaje del acoplamiento de dos piezas, sencillo y robusto, se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un reajuste manual.
El acoplamiento de conexión instantánea se puede conectar con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico convencional a través de la rosca de empalme.
El acoplamiento no transmite momentos de torsión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.