Sin Fin
acero
templado por cementación
- Aptos para funcionamiento continuo a altas revoluciones y altos momentos de torsión
- Ángulo de presión de 15°
- Para fabricar reductores sinfín con eje en ángulo de 90º
- Tornillo sinfín templado por cementación y pulido
- Listo para montar
40,15 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Sin Fin
Tipo de producto
de paso derecho
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
templado por cementación
D1=Diámetro de círculo graduad
17,8
T2=Par de accionamiento aceite
17
T2=Par de accionamiento aceite
21,3
T2=Par de accionamiento grasa
14,2
V=Ángulo de pendiente
9° 3
D3
20,6
Módulo
1,4
Z1
2
Descripción
Material
Tornillo sinfín de acero.
Rueda helicoidal de CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Rueda helicoidal de CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versión
Tornillo sinfín de avance derecho, templado por cementación HV 620 – 700, cantos y perforación pulidos.
Indicación de pedido
Las ruedas/tornillos sinfín solo se pueden combinar con la misma distancia entre ejes y la misma relación de transmisión respecto a un conjunto de rueda helicoidal.
Indicación
Los conjuntos de rueda helicoidal están formados por un tornillo sinfín, y una rueda helicoidal. Sirven para fabricar engranajes helicoidales con eje en ángulo de 90º. Los engranajes helicoidales permiten hacer transmisiones muy grandes a lento en solo un paso.
El dentado presenta laterales en forma de K y su ángulo de ataque es de 15º. Los conjuntos de rueda helicoidal se suministran ya perforados.
Los pares de salida T2 indicados son los pares permitidos para la rueda helicoidal. Son aplicables a una velocidad de entrada al tornillo sinfín de 2800 rpm.
Los conjuntos de rueda helicoidal son aptos para funcionamiento continuo a altas revoluciones y altos momentos de torsión.
El dentado presenta laterales en forma de K y su ángulo de ataque es de 15º. Los conjuntos de rueda helicoidal se suministran ya perforados.
Los pares de salida T2 indicados son los pares permitidos para la rueda helicoidal. Son aplicables a una velocidad de entrada al tornillo sinfín de 2800 rpm.
Los conjuntos de rueda helicoidal son aptos para funcionamiento continuo a altas revoluciones y altos momentos de torsión.
Indicación sobre el dibujo
1) Pulido
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.