Rueda Dentada Cilíndrica
recto
poliacetal
- Elevada dureza
- Bajo coeficiente de fricción
- Prolongada vida útil
- Alta seguridad contra rotura de diente
6,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rueda Dentada Cilíndrica
Versión 1
recto
Versión 2
con cubo
Material del cuerpo de bas
poliacetal
B=Anchura
12
D1=Diámetro de círculo graduad
72
D2=Perforación de fijación
10
N=Número de dientes
48
B1
5
D
75
D3
24
D4
48,5
L
23
Momento de torsión ncm
203,5
Módulo
1,5
Descripción
Material
Poliacetal (POM) o policetona (PK).
Versión
Inyectado, dentado recto. Ángulo de presión de 20°. Perforación mecanizada con arranque de virutas.
Poliacetal blanco.
Policetona de color marfil.
Poliacetal blanco.
Policetona de color marfil.
Indicación
Poliacetal: material estándar con dureza alta y bajo coeficiente de fricción.
Policetona: material con vida útil considerablemente más larga, mayor transmisión de potencia y mayor seguridad contra rotura de dientes debido a la extraordinaria resistencia a la abrasión y las excelentes propiedades tribológicas.
Utilizable bajo agua y otros medios.
Las ruedas dentadas inyectadas pueden presentar en el interior agujeros debidos a la fabricación. Pueden ser visibles en la perforación o en las ranuras. La función no se ve afectada por ello.
Policetona: material con vida útil considerablemente más larga, mayor transmisión de potencia y mayor seguridad contra rotura de dientes debido a la extraordinaria resistencia a la abrasión y las excelentes propiedades tribológicas.
Utilizable bajo agua y otros medios.
Las ruedas dentadas inyectadas pueden presentar en el interior agujeros debidos a la fabricación. Pueden ser visibles en la perforación o en las ranuras. La función no se ve afectada por ello.
Rango de temperatura
-40 °C a +140 °C (teniendo en cuenta la altura y duración de la demanda).
Tener en cuenta
Los momentos de torsión especificados en las tablas de medidas se refieren únicamente al dentado, no se tienen en cuenta ni el diámetro del árbol ni el tamaño de la chaveta de ajuste, etc. Los cálculos de la capacidad de carga se basan en la capacidad de carga de los hoyuelos de los flancos de diente y de la tensión generada de la raíz del diente. La capacidad de carga de una rueda dentada depende de distintos factores, de modo que los valores indicados solo representan valores orientativos para agilizar la selección. Las indicaciones sobre los momentos de torsión se refieren a un diente. Dependiendo del diámetro de paso, de los pares de ruedas dentadas, etc., se establece la cobertura que es imprescindible para determinar el momento de torsión transmisible. En el caso más sencillo de dentado recto, en la práctica es habitual un grado de cobertura de 1,1 a 1,25. Para aumentar la cobertura, se utiliza un número grande de dientes con módulos pequeños. Una buena cobertura de perfil puede reducir daños, como por ejemplo la formación de hoyuelos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.