Versión
De un nivel.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Versión
De un nivel.
Indicación
Engranajes planetarios para motores paso a paso de tamaño NEMA 23 y NEMA 34. Adecuados para todas las posiciones de montaje. Sin mantenimiento gracias a la lubricación permanente. Los engranajes planetarios son autocentrantes, equipados con sistema de cambio de brida y compensación de longitudinal axial.
Datos técnicos
Etapas de reducción: 1
Revoluciones de entrada nominales: 3000 rpm
Revoluciones de entrada máx.: 6000 rpm
Grado de protección: IP64
Vida útil: ~20000 h
Posición de montaje: opcional
Revoluciones de entrada nominales: 3000 rpm
Revoluciones de entrada máx.: 6000 rpm
Grado de protección: IP64
Vida útil: ~20000 h
Posición de montaje: opcional
Rango de temperatura
-25 °C a +90 °C (en un periodo de tiempo breve hasta +120 °C)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.