Engranaje Cónico
plástico
rojo
- Para la desviación del movimiento de giro en un ángulo de 90 grados
- Sin mantenimiento
- El sentido de giro es indistinto
- Ruedas cónicas templadas por cementación
- Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio
53,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Engranaje Cónico
Forma
B
Material del cuerpo de bas
plástico
Color del cuerpo de base
rojo
L=Longitud
80
M=Par de accionamiento máx. nm
5,5
U=Relación de transmisión
1:1
U=Revoluciones r.p.m. máx.
150
Ancho de llave1
7
SW2
7
Descripción
Material
Carcasa de plástico, reforzada con fibra de vidrio.
Ruedas cónicas de acero.
Ruedas cónicas de acero.
Versión
Ruedas cónicas templadas por cementación.
Rodamientos de bolas con anillos de obturación.
Rodamientos de bolas con anillos de obturación.
Indicación
Reductor de engranajes cónicos de aplicación universal y libre de mantenimiento para desviación del movimiento de giro en un ángulo de 90 grados. El sentido de giro es indistinto.
Estos reductores de engranajes cónicos son adecuados para accionamientos manuales o para un accionamiento mecánico de corta duración a baja velocidad.
El accionamiento se realiza por medio de un hexágono interior. La salida de fuerza se realiza opcionalmente por medio de un hexágono interior o de un árbol de transmisión con hexágono exterior.
Estos reductores de engranajes cónicos son adecuados para accionamientos manuales o para un accionamiento mecánico de corta duración a baja velocidad.
El accionamiento se realiza por medio de un hexágono interior. La salida de fuerza se realiza opcionalmente por medio de un hexágono interior o de un árbol de transmisión con hexágono exterior.
Datos técnicos
Tiempo de funcionamiento: 20 % (en 5 min.)
Rango de temperatura
De 0°C a +40°C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.