Brida De Montaje
cinc
- Ideal para el accionamiento con motores eléctricos
- Posibilidad de distintas colocaciones de la parte motriz y la accionada
- Sin mantenimiento
- El sentido de giro es indistinto
- Ruedas cónicas templadas, con rodamiento de bolas
26,43 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Brida De Montaje
Material del cuerpo de bas
cinc
Descripción
Material
Carcasa de fundición inyectada de cinc.
Ruedas cónicas de acero.
Ruedas cónicas de acero.
Versión
Carcasa con acabado natural.
Ruedas cónicas de superficie endurecida.
Rodamiento de bolas con anillo de obturación RS.
Ruedas cónicas de superficie endurecida.
Rodamiento de bolas con anillo de obturación RS.
Indicación
Reductor de engranajes cónicos de aplicación universal y libre de mantenimiento especialmente adecuado para el accionamiento con motores eléctricos. La carcasa está encapsulada contra la salida de grasa y efectos del polvo. Se puede instalar en cualquier posición de montaje. El sentido de giro es indistinto.
El accionamiento y salida de fuerza se realiza por medio de un hexágono interior.
Este engranaje cónico es ideal como engranaje angular, caja de distribución o reductor de engranajes para motores eléctricos, p. ej., para persianas y accionadores en maquinaria especial.
El accionamiento y salida de fuerza se realiza por medio de un hexágono interior.
Este engranaje cónico es ideal como engranaje angular, caja de distribución o reductor de engranajes para motores eléctricos, p. ej., para persianas y accionadores en maquinaria especial.
Datos técnicos
Tiempo de funcionamiento: 20 % (en 5 min.)
Rango de temperatura
De -20°C a +40°C.
Indicación sobre el dibujo
1) Para tornillos autorroscantes DIN 7500 M5.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.