Polea de correa trapezoidal
tipo spz/10/z
fundición gris
- Sistema flexible de casquillos de sujeción TAPER
- Utilizable con o sin muelle de ajuste
- Montaje y desmontaje sencillos
- Marcha silenciosa y buenas propiedades de absorción
12,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Polea de correa trapezoidal
Forma
J
Versión 1
tipo spz/10/z
Versión 2
p. casquillo de sujeción cónico 1610
Material del cuerpo de bas
fundición gris
B=Anchura
28
D2=mín.-máx.
12-42
N=Número de perforaciones de m
112
N=Número de perforaciones de m
2
B1
8,5
C
2
D5
84
E
8
E1
12
L
25
L1
3
T
11
α
38°
Descripción
Material
Fundición gris EN-GJL-250.
Versión
Fosfatado.
Indicación
Poleas de correa trapezoidal para el uso con correas trapezoidales estrechas DIN 2215 y correas trapezoidales DIN 7753.
Las poleas de correa trapezoidal cumplen la norma DIN 2211 o DIN 2217. Tienen una perforación cónica para casquillos de sujeción cónicos. Los casquillos de sujeción cónicos deben pedirse por separado y están disponibles para distintos diámetros del árbol.
Las poleas de correa trapezoidales se equilibran estáticamente según ISO 1940 calidad de equilibrado G6,3.
Las poleas de correa trapezoidales están diseñadas para una velocidad periférica máx. de 35 m/s.
Las poleas de correa trapezoidal cumplen la norma DIN 2211 o DIN 2217. Tienen una perforación cónica para casquillos de sujeción cónicos. Los casquillos de sujeción cónicos deben pedirse por separado y están disponibles para distintos diámetros del árbol.
Las poleas de correa trapezoidales se equilibran estáticamente según ISO 1940 calidad de equilibrado G6,3.
Las poleas de correa trapezoidales están diseñadas para una velocidad periférica máx. de 35 m/s.
Accesorios
Casquillos de sujeción cónicos 23200.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.