Correa Trapezoidal
tipo spa
neopreno
- Antiestático
- De producción en modo continuo
- Con poliéster con cuerda de tracción
- Longitud idéntica
- Más potentes que las correas trapezoidales clásicas
12,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Correa Trapezoidal
Versión 1
tipo spa
Norma DIN
7753
Material del cuerpo de bas
neopreno
BW=Anchura de correa
12,7
LA=Longitud exterior
984
LI=Longitud interior
921
LW=Longitud efectiva
967
B1
11
B2
6,2
H
10
Descripción
Material
Neopreno con cable de poliéster.
Indicación
Correas trapezoidales sin fin según DIN 7753 (correas trapezoidales pequeñas). Con conductividad eléctrica según ISO 1813. Las correas trapezoidales tienen la misma longitud (a partir de 1000 mm).
Las correas trapezoidales pequeñas son más potentes que las correas trapezoidales clásicas.
Las correas trapezoidales son resistentes al aceite. Hay que evitar el contacto permanente con aceites minerales y grasas minerales, ya que reducen la vida útil.
Las correas trapezoidales pequeñas son más potentes que las correas trapezoidales clásicas.
Las correas trapezoidales son resistentes al aceite. Hay que evitar el contacto permanente con aceites minerales y grasas minerales, ya que reducen la vida útil.
Rango de temperatura
-55 °C a +70 °C.
Si las correas trapezoidales están expuestas a una temperatura permanente superior a +60 °C, se reduce la vida útil.
Si las correas trapezoidales están expuestas a una temperatura permanente superior a +60 °C, se reduce la vida útil.
Montaje
Después de colocar las correas, deben pretensarse. Tras un periodo de rodaje de 15 a 20 minutos es necesario retensarlas.
Si en un accionamiento con varias correas debe sustituirse una, siempre deben cambiarse todas como juego completo.
Si en un accionamiento con varias correas debe sustituirse una, siempre deben cambiarse todas como juego completo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.