Correa Trapezoidal
tipo 10/z
neopreno
- Antiestático
- De producción en modo continuo
- Con poliéster con cuerda de tracción
- Longitud idéntica
9,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Correa Trapezoidal
Versión 1
tipo 10/z
Norma DIN
2215
Material del cuerpo de bas
neopreno
BW=Anchura de correa
10
LA=Longitud exterior
876
LI=Longitud interior
838
LW=Longitud efectiva
861
B1
8,5
B2
6,1
H
6
Descripción
Material
Neopreno con cable de poliéster.
Indicación
Correas trapezoidales sin fin según DIN 2215 (correas trapezoidales clásicas). Con conductividad eléctrica según ISO 1813. Las correas trapezoidales tienen la misma longitud (a partir de 1000 mm).
Las correas trapezoidales son resistentes al aceite. Hay que evitar el contacto permanente con aceites minerales y grasas minerales, ya que reducen la vida útil.
Las correas trapezoidales son resistentes al aceite. Hay que evitar el contacto permanente con aceites minerales y grasas minerales, ya que reducen la vida útil.
Rango de temperatura
-55 °C a +70 °C.
Si las correas trapezoidales están expuestas a una temperatura permanente superior a +60 °C, se reduce la vida útil.
Si las correas trapezoidales están expuestas a una temperatura permanente superior a +60 °C, se reduce la vida útil.
Montaje
Después de colocar las correas, deben pretensarse. Tras un periodo de rodaje de 15 a 20 minutos es necesario retensarlas.
Si en un accionamiento con varias correas debe sustituirse una, siempre deben cambiarse todas como juego completo.
Si en un accionamiento con varias correas debe sustituirse una, siempre deben cambiarse todas como juego completo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.