Polea De Correas Dentada
aluminio
acabado natural
- Perfil en T estándar según DIN 7721 T2
- Dentado trapezoidal con división métrica
5,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Polea De Correas Dentada
Forma
A
Norma DIN
7721
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
Superficie componente
cincado
B=Anchura
15
BW=Anchura de correa
10
D2=máx.
5
D=Diámetro
15,92
N=Número de dientes
10
P=Perfil
T5
D1 máx.
8
D3
15,05
D4 máx.
19,5
L
21
Modelo de forma
187
Descripción
Material
Aluminio.
Coronas de acero.
Coronas de acero.
Versión
Aluminio, acabado natural.
Coronas cincadas.
Coronas cincadas.
Indicación
Perfil en T estándar según DIN 7721 T2, con división métrica (dentado trapezoidal). Al menos una de las poleas de correa dentada debe disponer de coronas. Las poleas de correa dentada disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las poleas de correa dentada. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.