Correa Dentada
poliuretano
gris
- Distribución homogénea de la fuerza y reducida deformación del diente gracias al tiro de acero reforzado
- Elevada carga de rotura
- Reducido estiramiento de correa
- Marcha suave de la correa
- Las correas se pueden soldar
61,78 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Correa Dentada
Material del cuerpo de bas
poliuretano
Color del cuerpo de base
gris
BW=Anchura de correa
25
FT=Fuerza de excavación máx. N
1840
L=Longitud
1500
P=Perfil
AT5
L máx.
100M
Descripción
Material
Poliuretano (PU) con tiro de acero.
Indicación
Correas dentadas con perfil trapezoidal y tiro de acero reforzado (en comparación con la serie T). Perfil dentado optimizado para una distribución regular de la fuerza y una escasa deformación de los dientes bajo carga. Soporte de tracción de acero de alto rendimiento para carga de rotura alta y escasa extensión de correa. Efecto poligonal reducido para una marcha de correa más suave. Especialmente adecuado para accionamientos lineales y escasa transmisión de potencia en los que se requiere un posicionamiento preciso de los ejes y ángulos. Las correas de poliuretano se pueden soldar. En caso de correas soldadas, la potencia transmisible se reduce un 50 % aprox.
Tolerancia de anchura: ±0,5 mm
Tolerancia de grosor: ±0,2 mm
Tolerancia de anchura: ±0,5 mm
Tolerancia de grosor: ±0,2 mm
A petición
Otras longitudes.
En caso de división AT5, en tramos de 5 mm.
En caso de división AT10, en tramos de 10 mm.
Longitud máxima de correa: 100 metros.
En caso de división AT5, en tramos de 5 mm.
En caso de división AT10, en tramos de 10 mm.
Longitud máxima de correa: 100 metros.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.