Correa Dentada
poliuretano
gris
- Preferentemente para accionamiento con una elevada carga de flexión
- Para arandelas de muy pequeño diámetro
- Las correas se pueden soldar
60,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Correa Dentada
Norma DIN
7721
Material del cuerpo de bas
poliuretano
Color del cuerpo de base
gris
BW=Anchura de correa
25
FT=Fuerza de excavación máx. N
2650
L=Longitud
2000
P=Perfil
T10
L máx.
100M
Descripción
Material
Poliuretano (PU) con tiro de acero.
Indicación
Correas dentadas con perfil trapezoidal según DIN 7721 T1. Preferibles especialmente para accionamientos con alta carga de flexión. Aplicable en arandelas de muy pequeño diámetro. Uso general en accionamientos lineales, transmisiones de potencia escasas y tecnología de transporte. Las correas de poliuretano se pueden soldar. En caso de correas soldadas, la potencia transmisible se reduce un 50 % aprox.
Tolerancia de anchura: ±0,5 mm
Tolerancia de grosor: ±0,2 mm
Tolerancia de anchura: ±0,5 mm
Tolerancia de grosor: ±0,2 mm
A petición
Otras longitudes.
En caso de división T5, en tramos de 5 mm.
En caso de división T10, en tramos de 10 mm.
Longitud máxima de correa: 100 metros.
En caso de división T5, en tramos de 5 mm.
En caso de división T10, en tramos de 10 mm.
Longitud máxima de correa: 100 metros.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.