text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Correa Dentada
Versión 1
cerrado
Norma ISO
13050
Material del cuerpo de bas
poliamida
Color del cuerpo de base
negro
BW=Anchura de correa
15
L1=Longitud efectiva
400
N=Número de dientes
80
P=Perfil
HTD5M
L1
400

Descripción

Material
Dorso de las correas y dientes de las correas CR.
Cuerdas de tracción de trama de vidrio.
Tejido de la cubierta dentada de poliamida.
Indicación
Correas dentadas sin fin con perfil en forma de arco según ISO 13050 con división métrica. Mediante la forma semicircular del contorno dentado se logra una seguridad especialmente elevada respecto a un salto de diente, unido a un engranaje dentado muy concéntrico.
Mediante el engranaje dentado redondo se reduce considerablemente el ruido de funcionamiento.
Las correas dentadas son robustas, económicas y versátiles.
Rango de temperatura
Desde -20 °C hasta +100 °C
Características
- Velocidad de las correas vmax admisible 50 m/s
- Potencia transmisible hasta 8,42 kW
- Revoluciones admisibles hasta 14000 r.p.m.
- Poco mantenimiento y ruido
- Muy buena resistencia química, sobre todo contra aceites, grasas y carburantes
- Posicionamiento exacto y ángulo fiable
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem