Árbol Dentado
aluminio
acabado natural
- Perfil AT estándar
- Dentado trapezoidal con división métrica
- Para fabricar arandelas dentadas propias
281,38 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Árbol Dentado
Material del cuerpo de bas
aluminio
Superficie cuerpo base
acabado natural
D=Diámetro
144,55
L=Longitud
160
N=Número de dientes
46
P=Perfil
AT10
L1
160
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Perfil AT estándar con división métrica (dentado trapezoidal). Para fabricar poleas dentadas propias.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.