Piñón
simple
acero
acabado natural
- Adecuado para cadenas de rodillos según DIN ISO 606
- Dientes templados por inducción, HRC 50
- Con agujero acabado y ranura según DIN 6885
- Con cubo en uno de los lados
33,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Piñón
Forma
A
Versión 1
simple
Versión 2
listo para el montaje
Norma DIN ISO
606
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
D1=Diámetro de círculo graduad
96,45
N=Número de dientes
19
B1
9,1
B3
8
C
1,6
D
103,3
D2
70
D3
28
D4
M06
División mm (PxB1)
15,875X9,65
División pulgadas (PxB1)
5/8X3/8
División pulgadas (PxB1)
5/8X3/8
L
30
N.º ISO
10B-1
N.º ISO
10B-1
R
16
T2
3,3
Descripción
Material
Acero C45.
Versión
Acabado natural.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Indicación
Piñones listos para montaje con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los dientes están fresados y templados por inducción.
Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes.
Con 2 clavijas roscadas. Una rosca está orientada hacia el centro de la ranura y girada una vez 90º.
Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes.
Con 2 clavijas roscadas. Una rosca está orientada hacia el centro de la ranura y girada una vez 90º.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.