Piñón
2 piezas
acero
acabado natural
- Adecuado para cadenas de rodillos según DIN ISO 606
- Preperforado
- Con cubo en uno de los lados
4,01 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Piñón
Versión 1
2 piezas
Versión 2
preperforado
Norma DIN ISO
606
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
D1=Diámetro de círculo graduad
37,13
N=Número de dientes
9
B1
7
B2
21
C
1,3
D
42
D2
24
D3 máx.
10
División mm
12,7X7,75
División pulgadas
1/2X5/16
L máx.
32
N.º ISO
08B-2
N.º ISO
08B-2
R
13
Descripción
Material
Acero C45.
Versión
Acabado natural no templado.
Indicación
Piñones con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606.
Los piñones tienen un agujero de centrado o están preperforados (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D3 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran los piñones. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Los piñones tienen un agujero de centrado o están preperforados (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D3 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran los piñones. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.