Disco De Rueda De Cadena
simple
acero
acabado natural
- Adecuado para cadenas de rodillos según DIN ISO 606
- Preperforado
- Con cubo en uno de los lados
23,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Disco De Rueda De Cadena
Versión 1
simple
Versión 2
preperforado
Norma DIN ISO
606
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
D1=Diámetro de círculo graduad
212,3
N=Número de dientes
70
B1
5,3
C
1
D
216,9
D3
20
D3 máx.
20
División mm (PxB1)
9,525X5,72
División pulgadas (PxB1)
3/8X7/32
División pulgadas (PxB1)
3/8X7/32
N.º ISO
06B-1
N.º ISO
06B-1
R
10
Descripción
Material
Acero bajo en carbono.
Versión
Acabado natural no templado (no templable).
Indicación
Discos de piñones para cadenas de rodillos según DIN ISO 606.
Los discos de piñón tienen un agujero de centrado o están preperforados (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D3 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran los discos de piñón. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Los discos de piñón tienen un agujero de centrado o están preperforados (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D3 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran los discos de piñón. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.