Cadena De Rodillos
1 pieza
acero
- Transmisión de la fuerza de forma positiva y sin deslizamiento
- Carga para los rodamientos mínima
- Se utilizan como cadenas para sistemas de accionamiento, de transporte y elevación.
- Insensible a la suciedad y a la temperatura
- Se puede alargar o acortar
298,26 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cadena De Rodillos
Versión 1
1 pieza
Versión 2
brida curvada
Norma DIN ISO
606
Material del cuerpo de bas
acero
F=Carga de rotura f mín. kN
160
G=Número de elementos
131
~L=~ Longitud
5000
B2
37,92
B4
53,4
B7
6,6
D1
25,4
D2
14,63
División mm (PxB1)
38,1X25,4
División pulgadas (PxB1)
1_1/2X1
División pulgadas (PxB1)
1_1/2X1
G
33,4
G
131
N.º ISO
24B-1
N.º ISO
24B-1
Descripción
Material
Acero.
Versión
pretensada.
Indicación de pedido
Unidad de embalaje: 5 metros con número impar de elementos. Termina en ambos extremos con un elemento interior. Los elementos de unión deben pedirse por separado.
Indicación
Cadenas de rodillos de diseño europeo según DIN 606 con cubrejuntas curvadas (número ISO 06 con bridas rectas). Todas las cadenas están pretensadas.
Primera lubricación: aceite protector contra la corrosión con base de petróleo.
B7 = valor máximo para elementos de cierre.
División = PxB1
Primera lubricación: aceite protector contra la corrosión con base de petróleo.
B7 = valor máximo para elementos de cierre.
División = PxB1
Rango de temperatura
De -20 °C a +120 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.