Ángulo De Montaje
acero
lacado
- Montaje sencillo de los elementos de sujeción
- Montaje en la parte delantera y en la parte trasera del ángulo
39,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Ángulo De Montaje
Tamaño
5
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
lacado
D2=Diámetro
16,5
A
21
Adecuado para elemento de suje
5
B
55
D3
12,5
D4
14
D5
24
H
116
H1
85
H2
66
L
110
L1
80
L2
35
T
8
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado (tamaños 5 y 6 lacados).
Indicación
El ángulo de montaje permite un montaje sencillo de los elementos de sujeción directamente en el componente de la máquina. Para este fin sirve la perforación D2 del alojamiento del elemento de sujeción. El elemento de sujeción puede montarse opcionalmente en el lado delantero o trasero del ángulo.
Las perforaciones D3 pueden utilizarse para otros usos del ángulo de montaje.
Las perforaciones D3 pueden utilizarse para otros usos del ángulo de montaje.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.