Material
Carcasa de aluminio.
Tubo de precisión de acero inoxidable niquelado.
Husillo roscado trapezoidal de acero.
Tubo de precisión de acero inoxidable niquelado.
Husillo roscado trapezoidal de acero.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de aluminio.
Tubo de precisión de acero inoxidable niquelado.
Husillo roscado trapezoidal de acero.
Tubo de precisión de acero inoxidable niquelado.
Husillo roscado trapezoidal de acero.
Indicación
Las unidades lineales de doble tubo se pueden accionar manual o eléctricamente. Debido a la duración de conexión reducida las unidades se pueden ajustar varias veces al día con velocidad baja y con una alta estabilidad. Posibilidad de ajuste de la anchura, de la longitud y de la altura.
Datos técnicos
Tiempo de funcionamiento: S3, 30 % (en 60 min.)
Rango de temperatura
Rango de temperatura 0 °C a +60 °C
A petición
Otras longitudes.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.