Unidad Lineal
con rodamiento de bolas
aluminio
- Unidad lineal para desplazar y posicionar linealmente.
- Alojamiento de momentos altos.
- Montaje sin deformaciones.
- Alta rigidez y sin holguras del carro guía.
- Rosca a la derecha
792,73 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad Lineal
Versión 1
con rodamiento de bolas
Versión 2
rosca a la derecha
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
B=Anchura
180
G2=Rosca
M08
H=Altura
75
L=Longitud
800
Para=Husillo
TR 20X4
S=Carrera
500
D1
12
D2
40H8
D3
40
D4
9
D5
15
D6
6,5
D7
11
G1
M08
G2
M08
G3
M08
H1
31,5
H2
12
H3
60
H4
3
L1
180
L2
38
L3
60
M1
46
M2
160
M3
90
M4
38
M5
132
M6
120
M7
160
P1
4X4X32
Descripción
Material
Carcasa de aluminio.
Tubo de precisión de acero inoxidable niquelado.
Husillo roscado trapezoidal de acero.
Tubo de precisión de acero inoxidable niquelado.
Husillo roscado trapezoidal de acero.
Indicación
Las unidades lineales de doble tubo se pueden accionar manual o eléctricamente. Debido a la duración de conexión reducida las unidades se pueden ajustar varias veces al día con velocidad baja y con una alta estabilidad. Posibilidad de ajuste de la anchura, de la longitud y de la altura.
Datos técnicos
Tiempo de funcionamiento: S3, 30 % (en 60 min.)
Rango de temperatura
Rango de temperatura 0 °C a +60 °C
A petición
Otras longitudes.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.