Soporte Vertical
versión corta
aluminio
- Para la realización rápida de ejes x-y
- Combinable con distintos módulos
145,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte Vertical
Tamaño
12
Versión 1
versión corta
Material del cuerpo de bas
aluminio
B=Anchura
75
H=Altura
146
B1
60
B2
42,43
D
6,4
D1
M06
H1
12
H2
5,7
H4
8
H5
131
H6
116
L1
27
L2
36
L3
7
L4
2
Descripción
Material
Aleación de aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
El soporte vertical se monta perpendicularmente a la superficie a atornillar.
Combinable con mesas de posicionamiento, mesas en cruz y cualquier componente del mismo tamaño.
Combinable con mesas de posicionamiento, mesas en cruz y cualquier componente del mismo tamaño.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.